Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0262 - Volant moleté avec poignée
Nomenclature
K0262.1206
BESTKIPP
Référence
K0262.1206
FARBE
Couleur
gris foncé RAL 7021
FORM
Forme
M
AUSF
Modèle
avec vis de serrage
GR
Taille
2
D
Diamètre
6 mm / inch
D1
Diamètre
50 mm
D2
Diamètre
18.0 mm
D3
Diamètre
10 mm
D4
Filetage
M 4
H
Hauteur
36 mm
H1
Hauteur
15 mm
H2
Hauteur
16 mm
H3
Hauteur
5.5 mm
L1
Longueur
18.5 mm
T
Profondeur
10 mm
GEW
Poids environ
0.0263 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245065417
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.